Prolunghe per sensori di temperatura a canale singolo, tipo J, Fischer 102 pos. a estremità aperta / 2290AJ

Cavi 2290AJ per cavi di collegamento del segnale di temperatura al sistema DAQ personalizzato o all'amplificatore 2205 (estremità aperta).

2290AJ

Cavi 2290AJ per cavi di collegamento del segnale di temperatura al sistema DAQ personalizzato o all'amplificatore 2205 (estremità aperta).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Monitoraggio della temperatura nel processo di stampaggio a iniezione
  • Per applicazioni in alta temperatura
  • Termocoppia tipo J
Sono cavi di prolunga per sensori di temperatura a canale singolo. Sono disponibili tre lunghezze (2 m, 5 m, 10 m o lunghezza personalizzata) in verde e nero.
Caricamento in corso
Caricamento in corso