Prolunga del cavo del modulo di visualizzazione da utilizzare con i sistemi di monitoraggio di processo maXYmos TL, NC / 1200A1

1200A1
Caratteristiche/vantaggi principali
- Installazione semplice dell'estensore del cavo DIM direttamente sul Prolunga monitor
- Supporta il funzionamento misto dei sistemi di monitoraggio dei processi TL e NC di maXYmos.
- Possibilità di selezionare diversi moduli di misura sul display
- Trasferimento di contenuti dello schermo, dati touch e USB tramite cavo Ethernet
L'estensore di cavo DIM tipo 1200A163 per i sistemi di monitoraggio di processo maXYmos TL e maXYmos NC è composto da un alloggiamento compatto con una piastra di montaggio integrata che può essere inserita nel pannello posteriore del display maXYmos DIM tipo 5877AZ000. Questo collegamento stabilisce un contatto diretto tra il connettore del display e il DIM Cable Extender. Il DIM Cable Extender ospita un sistema elettronico attivo progettato per trasferire il volume del contenuto del display, le posizioni touch o i dati USB a uno o più moduli di misura tramite cavo Ethernet. L'uso di questo extender elimina la limitazione delle connessioni Ethernet che non devono superare una determinata lunghezza. L'estensore del cavo DIM fa apparire sul display un menu che consente all'utente di selezionare il contenuto desiderato di un modulo di misura da visualizzare. Il modulo di misura selezionato riceve le informazioni touch del display e i dati memorizzati su una chiavetta USB inserita nel display.