Sistema di acquisizione dei dati KiDAU stazionario, per applicazioni di crash test / K3800AS

K3800AS
Queste unità di base del sistema KiDAU stazionario sono progettate come un supporto rack da 19" e possono fornire fino a otto moduli di espansione per la registrazione dei dati.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Fino a 8 moduli di espansione
- 4 interfacce CL2 con alimentazione fino a 240 W a 48 VDC
- 5 x contatto di chiusura in uscita T0 / 1 x contatto di chiusura in uscita SR
- 1 x uscita di sincronizzazione RS485 / 1 x ingresso interruttore a nastro T0 / 1 x ingresso interruttore a nastro SR
- Tensione ausiliaria a 12 V per le barriere di luce
- Interfaccia per dispositivo Trigger Star Point esterno (tipo K3981B)
- Interfaccia Ethernet 100 Mbit
L'unità base del sistema fisso supporta fino a un massimo di otto moduli di espansione configurabili dall'utente. Per impostazione predefinita, ogni unità di base fornisce l'hardware necessario per il funzionamento di tutti i moduli di espansione disponibili. Inoltre, l'unità di base fornisce interfacce per l'infrastruttura di crash-test esterna. Inoltre, i dispositivi di bordo esistenti possono essere collegati direttamente all'unità di base (e alimentati da essa) tramite quattro interfacce CL2. La comunicazione e la distribuzione dei segnali di attivazione tra tutti i dispositivi collegati sono gestite dall'unità di base del sistema.
Caricamento in corso
Caricamento in corso