Sistema di acquisizione dei dati (DAQ) per un massimo di 8 piastre di forza, 64 canali / 5695B

5695B
Caratteristiche/vantaggi principali
- Collegamento di fino a 8 piastre di forza
- Facile installazione con USB 2.0
- Controllo a distanza degli amplificatori di carica integrati
- Potente acquisizione dei dati ed elaborazione del segnale
- Versatili opzioni di controllo digitale e sincronizzazione (Trigger in-out, Sync in-out)
- Uscita analogica
Il sistema DAQ con BioWare consiste in una scatola di connessione per un massimo di 8 piastre di forza multicomponente Kistler e un convertitore A/D integrato a 16 bit per digitalizzare i segnali di uscita analogici delle piastre. Tutti i segnali di ingresso analogici sono disponibili anche come uscita analogica non filtrata su due connettori D-Sub neg. a 37 poli. Il sistema può essere collegato a una porta USB 2.0 del PC. Gli amplificatori di carica integrati delle piastre di forza Kistler collegate vengono alimentati tramite la scatola di connessione e controllati tramite il software in dotazione (campo di misura e reset-operate). Il sistema DAQ (tipo 5695B) può essere controllato anche da un software di terze parti che utilizza l'interfaccia software (API) dataserver.dll, disponibile per il download sul sito web di Kistler.