Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a BNC pos., verde / 1631CSH

Cables coaxiales de baja desgasificación 1631CSH para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, pruebas o I+D).

1631CSH

Cables coaxiales de baja desgasificación 1631CSH para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, pruebas o I+D).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
  • Menor riesgo de contaminación
  • Ruido inducido por el movimiento minimizado
  • Mejor control del apriete y del par
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. hex. a BNC pos. Cables coaxiales de baja desgasificación para la conexión entre el sensor y el amplificador de carga (por ejemplo, sensores de fuerza de 1 componente, pruebas o I+D).
Caricamento in corso
Caricamento in corso