Hardware KiDAQ / 5500A

KiDAQ system configuration

5500A

L'hardware modulare KiDAQ può essere configurato in modo flessibile con una selezione di ingressi specifica per l'applicazione.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Disponibile in tre opzioni di alloggiamento: Rack, portatile e guida DIN
  • Possibilità di scelta tra 19 diversi moduli di misura
  • Vari accessori disponibili
Il sistema di acquisizione dei dati KiDAQ è caratterizzato da un design modulare, che vi offre la flessibilità di configurare ed espandere la vostra soluzione come desiderate. Inoltre, grazie alla tecnologia KiConnect di Kistler, non siete limitati a un solo dispositivo hardware: potete costruire sistemi ad alto canale con più dispositivi o persino combinare diversi tipi di hardware in un'unica configurazione - questo è ciò che chiamiamo "sistema di misura logico".
Caricamento in corso
Caricamento in corso