Cavo di rete Ethernet per sensori di coppia, da M12 a 4 poli a RJ45 / KSM-F

Questo cavo Ethernet prefabbricato è adatto ai sensori di coppia dotati di interfaccia Ethernet per la trasmissione del segnale digitale dal rotore all'unità di elaborazione.

KSM-F

Questo cavo Ethernet prefabbricato è adatto ai sensori di coppia dotati di interfaccia Ethernet per la trasmissione del segnale digitale dal rotore all'unità di elaborazione.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Compatibile con PROFINET, EtherCAT ed EtherNet/IP
  • Numero di poli: 4
  • Grado di protezione: IP20 (connettore RJ45) o IP40 (connettore M12)
  • Lunghezza: 10 m
Per integrare un sensore di coppia in un’applicazione specifica del cliente in un banco di prova o in laboratorio, è consigliabile utilizzare un cavo di rete Ethernet appositamente sviluppato a tale scopo e compatibile con PROFINET, EtherCAT ed EtherNet/IP. Questo cavo di Kistler offre ottime proprietà di schermatura e protegge quindi il segnale di misura dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica (EMC). In questo modo si garantiscono i migliori risultati di misura quando si utilizza un sensore di coppia o una catena di misura completa di Kistler.
Caricamento in corso
Caricamento in corso