Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, da V3-B pos. a Fischer 104 pos. / 1698AB

1698AB
Cavi di collegamento 1698AB utilizzati per le misure triassiali nei sensori di forza multiasse.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permette la trasmissione di segnali di carica dal sensore multiasse all'Amplificatore di carica con la massima qualità.
- Costruzione robusta
- Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
- Integrità del segnale superiore
Cavi multifilari, ad alto isolamento, basati su TPC (ø 3,6 mm), sottili e flessibili con un elevato grado di protezione fino a IP68.
Caricamento in corso
Caricamento in corso