Cavi di collegamento per applicazioni ad alta temperatura, M4x0,35 pos. int a Fischer 102 neg. / 1955A

1955A
Cavi coassiali 1955A per applicazioni con pressione della cavità (ad esempio, per sensori con connettori M4).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Consente la trasmissione di segnali di carica da un sensore al DAQ con la massima qualità
- Protezione extra
- Robusto
- Termicamente stabile
Sono cavi di collegamento coassiali ad alta temperatura per sensori con connettori M4. Sono intrecciati in acciaio per temperature di esercizio fino a 260°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso