Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. int. a TNC pos. / 1941A

Cavi coassiali 1941A per sensori di forza-coppia e deformazione (ad es. per sensori con connettore KIAG 10-32 int.).

1941A

Cavi coassiali 1941A per sensori di forza-coppia e deformazione (ad es. per sensori con connettore KIAG 10-32 int.).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Permette la trasmissione dei segnali di carica da un sensore all'amplificatore di carica con la massima qualità.
  • Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
  • Integrità del segnale superiore
  • Connessioni forti e sicure combinate con la resistenza alla corrosione
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, a sigillo e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso