Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. int. a BNC pos., PFA / 1939A

1939A
Cavi coassiali 1939A per sensori di forza-coppia e deformazione (ad es. per sensori con connettore KIAG 10-32 int.).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permette la trasmissione di segnali di carica da un sensore all'amplificatore di carica con la massima qualità.
- Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
- Integrità del segnale superiore
- Connessioni forti e sicure combinate con la resistenza alla corrosione
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, a sigillo e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso