Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, da KIAG 10-32 pos. hex a KIAG 10-32 pos. hex / 1900A21

1900A21
Cavi coassiali 1900A21A11 per sensori di forza, coppia e deformazione (ad esempio, per sensori di forza a 1 componente).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permette la trasmissione di segnali di carica da un sensore all'amplificatore di carica con la massima qualità.
- Protezione extra
- Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
- Integrità del segnale superiore
Grazie alla guaina protettiva metallica flessibile ed esente da ruggine, i cavi dei sensori con grado di protezione IP67 sono protetti dalle influenze meccaniche provenienti dall'esterno. La spina KIAG 10-32 pos. con dado esagonale girevole garantisce la protezione IP67. I robusti cavi di collegamento sono disponibili in varie versioni. Oltre alle lunghezze standard, possono essere fornite anche lunghezze speciali personalizzate. Sul lato dell'amplificatore, è possibile scegliere la variante di connessione KIAG 10-32 pos. o BNC pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso