Cavi di collegamento a filo singolo per sensori di pressione della cavità M3, 200°C / 1900A17

1900A17
I cavi di collegamento a filo singolo sono per sensori di pressione con connettori M3.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Collegamento a connettori multicanale ed elementi di contatto
- M3x0,35 pos. - estremità aperta
- Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
- Lunghezza del cavo: 1,5 m, 5 m o personalizzata
Questi cavi di collegamento a filo singolo sono per Sensori di pressione della cavità con connettori M3 e per temperature di esercizio da 0 a 200°C.
Caricamento in corso
Caricamento in corso