Cavi di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. 90° a BNC pos., PFA / 1641B

Cavi coassiali 1641B per il collegamento tra il sensore e l'amplificatore di carica (ad es. sensori di forza a 1 componente, produzione industriale o automazione).

1641B

Cavi coassiali 1641B per il collegamento tra il sensore e l'amplificatore di carica (ad es. sensori di forza a 1 componente, produzione industriale o automazione).
 
  • Permette la trasmissione di segnali di carica da un sensore all'amplificatore di carica con la massima qualità.
  • Per applicazioni salvaspazio
  • Rumore indotto dal movimento ridotto al minimo
  • Integrità del segnale superiore
Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. Si possono utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, a sigillo e resistenti allo sporco.