Catene di misura piezoelettriche con interfaccia IO-Link, da 0 … 20 N a 0 … 50 kN / 9395A

9395A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Fornito calibrato in fabbrica come catena di misura della forza
- Compensazione dinamica dell'errore di linearità per una maggiore precisione
- Correzione automatica del valore misurato sotto precarico statico
- Secondo campo di misura, regolabile a piacere o calibrato secondo le specifiche del cliente
- Funzione "Trovami" per una rapida localizzazione dell'amplificatore
- Blocco dei parametri IO-Link per impedire configurazioni errate
- Pronto per la produzione intelligente con identificazione e tracciabilità rapide
A seconda delle esigenze della vostra applicazione, è possibile configurare una catena di misura della forza adeguata in pochi semplici passaggi. In base al campo di misura richiesto e allo spazio di installazione disponibile, sono disponibili cinque celle di carico piezoelettriche precaricate, tutte facilmente integrabili dal punto di vista meccanico. Il segnale di carica generato dal trasduttore di forza viene trasmesso tramite un cavo con alto isolamento, compatibile con le catene portacavi, all’amplificatore di carica appropriato. L’amplificatore di carica emette il valore della forza misurata sia come segnale di tensione analogico sia in formato digitale tramite IO-Link. La catena di misura viene calibrata nell’intervallo di forza selezionato e fornita con un certificato di calibrazione. Inoltre, se necessario, è possibile calibrare un secondo intervallo di forza. Grazie alle proprietà dei singoli componenti e alla calibrazione eseguita sull’intera catena di misura, il sistema è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata precisione di misura, bassa incertezza di misura e uno scambio affidabile di dati digitali in linea con l’Industrial Internet of Things (IIoT).