Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a BNC pos., FPM / 1983AD

1983AD
Cables coaxiales 1983AD para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Permite la transmisión de señales de carga de un sensor a un amplificador de carga con la máxima calidad.
- Durabilidad en entornos difíciles
- Ruido inducido por el movimiento minimizado
- Integridad superior de la señal
- Grado de protección EN 60529: IP68
Cables de conexión para sensores piezoeléctricos, KIAG 10-32 pos. int. a BNC pos. Cables coaxiales para sensores de fuerza, par y deformación (por ejemplo, para sensores de fuerza de 1 componente).
Caricamento in corso
Caricamento in corso