Assi elettromeccanici NCFx Pro – servo presse per giunzioni intelligenti e ad alta precisione con forze da basse ad elevate / 2164A

Gli assi elettromeccanici NCFx Pro, dotati di un sensore di forza montato frontalmente, sono particolarmente indicati per operazioni di assemblaggio e giunzione con monitoraggio della forza.

2164A

Gli assi elettromeccanici NCFx Pro, dotati di un sensore di forza montato frontalmente, sono particolarmente indicati per operazioni di assemblaggio e giunzione con monitoraggio della forza.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Sensore di forza piezoelettrico o con estensimetro intelligente, montato sullo stelo, con telemetria inclusa per la massima precisione
  • Capacità di sovraccarico del 20% in compressione rispetto alla forza di giunzione nominale
  • Adatto per applicazioni di compressione-trazione
  • Elevata velocità di movimento per tempi di ciclo ridotti
  • Versioni con sensore piezoelettrico: ampio campo di misura con 7 range di forza predefiniti

Gli assi elettromeccanici NC NCFx Pro Tipo 2164A presentano un design particolarmente compatto, che consente una distanza tra i centri più ridotta e riduce significativamente l’ingombro. Ciò facilita l’integrazione nei progetti di macchine esistenti: un chiaro vantaggio per i costruttori di impianti e gli integratori di sistemi. La posizione del sensore direttamente sullo stelo consente una misurazione precisa della forza direttamente durante gli assemblaggi semplici, sia sulla base della tecnologia estensimetrica che di quella piezoelettrica. La comunicazione tra il servoamplificatore e il sistema di monitoraggio di processo maXYmos NC (tipo 5847C) avviene in modo digitale tramite EtherCAT. Grazie alla funzionalità plug-and-play di maXYmos NC, l’asse elettromeccanico viene identificato in modo univoco; i valori del sensore e di calibrazione vengono trasferiti e il servoamplificatore viene parametrizzato automaticamente. I valori misurati vengono trasmessi senza interferenze tramite telemetria e con elevata precisione. L’interfaccia Ethernet può essere utilizzata per trasferire dati di qualità tramite vari protocolli, nonché per eseguire visualizzazioni tramite VNC ed effettuare backup dei dati. Gli assi elettromeccanici trovano impiego in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui rivettatura, clinchatura, pressatura di cuscinetti, spilli e componenti elettronici, flangiatura, rullatura, incollaggio, crimpatura e sinterizzazione. Vengono inoltre utilizzati per la realizzazione di clip e connessioni a scatto, nonché per applicazioni di calafataggio. Inoltre, i sistemi possono essere impiegati anche per processi di collaudo, come ad esempio il collaudo delle molle.

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci

Scopri di più su questo prodotto.

Caricamento in corso
Caricamento in corso