Accelerometri ceramici ultraminiaturizzati, a taglio ceramico, ultra leggeri / 8778A

8778A
Gli accelerometri della famiglia 8778A sono estremamente leggeri e possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Bassa impedenza, modalità tensione
- Deformazione di base ultra bassa e risposta ai transitori termici
- Ampia risposta in frequenza: 2 ... 9000 Hz (±5 %)
- Gruppo elettricamente isolato a terra
- Peso ultra leggeri di 0,4 grammi
- Conformità alla normativa CE
La famiglia 8778A è costituita da Accelerometri ceramici ad alta frequenza, ultraminiaturizzati e leggeri che contengono un elemento di rilevamento del taglio in ceramica dal design unico. Il design dell'elemento a taglio garantisce l'immunità ai transitori termici, alla deformazione di base e al movimento trasversale. Un circuito microelettronico interno di condizionamento del segnale Piezotron converte la carica sviluppata nell'elemento ceramico, in seguito alla vibrazione dell'accelerometro, in un segnale di uscita di tensione ad alto livello utilizzabile a basso livello di impedenza. Le unità sono progettate per il montaggio con cera o adesivo e sono fornite con una chiave personalizzata per facilitare la rimozione dopo il test.
Caricamento in corso
Caricamento in corso