Monitoraggio dei motori di grandi dimensioni basato sulla misurazione esatta della pressione del cilindro

Monitoraggio dei motori di grandi dimensioni basato sulla misurazione esatta della pressione dei cilindri

Uno dei fattori chiave nel monitoraggio dei motori di grandi dimensioni è la pressione del cilindro. La misurazione costante di questo parametro è l'unica fonte affidabile di informazioni sul processo di combustione che è fondamentale per l'ottimizzazione costante: la base per un funzionamento economico e sicuro del motore. I sensori di pressione del cilindro di Kistler sono progettati per le esigenze specifiche del monitoraggio dei motori marini e stazionari di grandi dimensioni.

La vasta esperienza di Kistler nella diagnostica del motore, nel monitoraggio del funzionamento e nella gestione del motore (controllo della combustione a circuito chiuso – CLCC) garantiscono soluzioni stabili, efficienti e sostenibili a lungo termine. Tuttavia, per avere sotto controllo le condizioni di installazione e funzionamento è fondamentale instaurare una stretta collaborazione con il produttore del motore. Durante la progettazione di nuovi motori, è possibile influenzare i parametri chiave del sensore durante il processo di sviluppo: questi includono la posizione di installazione nel cilindro, il tipo di tenuta e l'interfaccia elettrica.

Con il monitoraggio di motori marini e stazionari il risparmio di risorse è garantito

L'ottimizzazione del processo di combustione non previene solo i danni al motore, ma consente anche un funzionamento efficiente in termini di risorse: Con le soluzioni di Kistler, è possibile ottenere un risparmio di carburante fino al 2% all'anno nei motori di grandi dimensioni: una riduzione media dell'inquinamento ambientale equivalente a circa 200 tonnellate di CO2 per motore. Inoltre, il monitoraggio dei motori marini e stazionari consente il funzionamento dual e multi-carburante per una maggiore sostenibilità ed efficienza delle risorse.

Vantaggi

  • Massima affidabilità operativa grazie a prodotti collaudati e di alta qualità
  • Misurazione della pressione del cilindro riproducibile e ad alta risoluzione
  • Feedback preciso del motore con conseguente ottimizzazione della combustione
  • Minore consumo di carburante
  • Emissioni ridotte
  • Soluzioni personalizzate per ogni applicazione
  • Ideale per motori con opzioni di carburante flessibili (multi-carburante)
  • Riduzione delle spese di servizio
  • ROI interessante grazie alla lunga durata del sensore

Downloads

Whitepaper
[object Object]
Cylinder Pressure Diagnostics in Large Engines
Inglese
pdf
Opuscolo applicazione
[object Object]
Marine & Stationary
Inglese
pdf