Controllo della combustione a circuito chiuso-CLCC basato sul monitoraggio continuo

Il controllo della combustione a circuito chiuso (CLCC) nei motori di grandi dimensioni è il metodo comunemente utilizzato per ottimizzare l'efficienza della combustione. L’elemento fondamentale a tale scopo è rappresentato dal monitoraggio continuo della pressione del cilindro: controllo in retroazione del processo di combustione effettivo.

I nostri robusti sensori piezoelettrici e le catene di misurazione forniscono dati ad elevata precisione per il monitoraggio operativo continuo di motori di grandi dimensioni. Grazie alla nostra vasta esperienza nella misurazione della pressione, questi prodotti garantiscono la creazione di un database affidabile per molti scopi: la riduzione del consumo di carburante è solo uno dei tanti vantaggi. Grazie alla tecnologia dei nostri sensori, rileverai gli errori nella fase iniziale ottimizzando il controllo dei processi di combustione nei grandi motori.

Vantaggi del monitoraggio continuo della pressione del cilindro mediante la tecnologia dei sensori Kistler per CLCC:

  • Risultati di misurazione accurati e stabili supportati da anni di esperienza. Monitoraggio simultaneo di tutti i cilindri con segnalazione in tempo reale delle irregolarità 
  • Struttura robusta dei sensori per un utilizzo a lungo termine
  • Avete domande sui sensori piezoelettrici per il monitoraggio continuo della pressione dei cilindri di motori di grandi dimensioni? Saremo lieti di aiutarti!

    Vantaggi

    • Rilevazione degli errori nel processo di combustione nella fase iniziale
    • Riduzione al minimo delle emissioni e del livello di usura
    • Ottimizzazione degli intervalli di manutenzione
    • Risparmi carburante

    Avete bisogno di una consulenza?

    I nostri esperti sono a portata di clic.