Testeur de capteurs de pression et de température dans l'empreinte, jeu complet / 5495C3

Testeur de capteurs de pression et de température dans l'empreinte, jeu complet
5495C3
18042163
  • Testeur de capteurs pour une inspection simple sur site des capteurs de pression et de température installés dans l'empreinte
  • Application conviviale avec une broche de test contrôlée sans fil
  • Possibilités d'analyse des capteurs p et T ainsi que des capteurs p/T
  • La chaîne de mesure peut être entièrement testée par la génération de charges définies.
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Measuring ranges (automatic range switching): Permitted test force for sensors with diaphragm
30 … 60 N
Measuring ranges (automatic range switching): Standard sensors
60 … 120 N
Metrological characteristics
Measurement error: Temperature measurement, absolute
<1.0 N
Measurement error: Temperature measurement, relative
<2.0 °C
Measurement error: Charge input
<0.5 °C
Measurement error: Charge generation
<5%
Dimensions and materials
Screen size
4.3 in
Weight
570 g
Power supply
Voltage VDC
5 VDC
Power consumption testpin (with battery charge)
6 W
Power consumption handheld (with battery charge)
>12 W
Battery consumption
6.2 mAh
Display modules
Colors
262.144
Active resistive touch surface
95.04 mm x 53.86 mm
Resolution
800x480 in
L'appareil de test de Type 5495C3, alimenté par batterie, mesure la sensibilité des capteurs de pression dans l'empreinte installés, la fonctionnalité des capteurs de température et la résistance d'isolement des câbles des capteurs. Il peut également être utilisé pour vérifier la chaîne de mesure par génération de charges.
Chargement
Chargement