Sonde de température, mesure directe (ø2,5 mm, 450°C, Type K, longueur du câble spéciale de 0,15 à 5 m) / 6195BSP

Sonde de température, mesure directe (ø2,5 mm, 450°C, Type K, longueur du câble spéciale de 0,15 à 5 m)
6195BSP
18005962
  • Capteur de température (épaulement : 4 mm)
  • Thermocouple Type K
  • Dimensions de montage compatibles avec les capteurs de pression à cavité ayant un diamètre frontal de 2,5 mm
  • Câble intégral tressé en acier, isolé en soie de verre, haute température avec connecteur Fischer
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 450 °C
Product type
Pressure sensor type
Direct cavity pressure / temperature sensor
Thermocouple type
NiCr-Ni
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Operating pressure range [bar]
0 … 2000 bar
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
450 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 450 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 450 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable negative
White
Cable positive
Green
Cable included
Yes - configurable cable
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Dimensions and materials
Mounting size
2.5 mm
Additional properties
Machinable front
No
Le capteur de température Type 6195BSP est idéal pour la mesure de la température de contact avec un temps de réaction très court.
Fiche de données
Français
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
Direct cavity pressure sensors
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Résultats 0
Type d'accessoire