Sonde de température, mesure directe, sans connecteur (ø2,5 mm, 450°C, Type K, longueur du câble 2 m) / 6195BG

6195BG
18005960
- Capteur de température (épaulement : 4 mm)
- Thermocouple Type K
- Dimensions de montage compatibles avec les capteurs de pression à cavité ayant un diamètre frontal de 2,5 mm
- Câble intégral tressé en acier, isolé en soie de verre, haute température avec connecteur Fischer
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 450 °CLe capteur de température Type 6195BG est idéal pour la mesure de la température de contact avec un temps de réaction très court.
Chargement
Chargement