Câble capteur de puissance-actionneur, M8 4 broches droites pos. - M8 4 broches droites nég., 0,2 m / 1200A239B0,2

Câble capteur de puissance-actionneur, M8 4 broches droites pos. - M8 4 broches droites nég., 0,2 m
1200A239B0,2
18034936
  • PUR sans halogène
  • Plage de température (câble, installation fixe) : -40°C ... 80°C
  • M8 4 broches droites pos. - M8 4 broches droites nég.
  • Longueur : 0,2 m
On request
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Cable properties
Cable length
0.2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M8x0.75 4-pole pos.
Connection type (amplifier)
M8x0.75 4-pole neg.
Chargement
Chargement
Chargement