Câble capteur de puissance-actionneur, M8 4 broches droites négatives - extrémité intégrée à libre, 2 m / 1200A239A2

Câble capteur de puissance-actionneur, M8 4 broches droites négatives - extrémité intégrée à libre, 2 m
1200A239A2
18034935
  • PUR sans halogène
  • Plage de température (câble, installation fixe) : -25°C ... 80°C
  • M8 4 broches droites négatives - câble intégré à extrémité libre
  • Longueur : 2 m
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Cable properties
Cable length
2 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M8x0.75 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Chargement
Chargement
Chargement