Plateforme de conditionnement SCP pour l'indicating moteur, châssis de base / 2852B11

Plateforme de conditionnement SCP pour l'indicating moteur, châssis de base
2852B11
18030695
  • Plateforme de conditionnement des signaux avec châssis principal
  • Interface Ethernet
  • Flexibilité grâce à la conception modulaire
  • Extensible jusqu'à 16 voies
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
Le SCP Slim se compose d'une unité de base et de modules de mesure spécifiques à chaque fonction. Pour les mesures de pression de combustion et l'analyse de la combustion sur les moteurs, une large gamme de modules de mesure différents et interchangeables est disponible pour le conditionnement du signal frontal. Si l'identification automatique du capteur PiezoSmart est utilisée, toutes les données pertinentes d'un capteur individuel sont stockées sur une TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) et sont disponibles pour le réglage automatique des paramètres et des ajustements. La fiabilité des procédures d'essai et la qualité des données de mesure sont considérablement améliorées grâce à la simplification simultanée de l'installation du banc d'essai et de la préparation des essais.
Chargement
Chargement