Câble de connexion au réseau avec interface Ethernet, M12 4 pôles D-coded straight pos. - RJ45, 5 m / 1200A195A5

Câble de connexion au réseau avec interface Ethernet, M12 4 pôles D-coded straight pos. - RJ45, 5 m
1200A195A5
18043790
  • Câble de connexion blindé
  • Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps
  • Connecteurs : M12 4 pôles à codage D droit - RJ45
  • Longueur : 5 m
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Cable properties
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M12x1 4-pole pos.
Connection type (amplifier)
RJ45 pos.
Chargement
Chargement
Chargement