Module d'assemblage électromécanique NC NCFH, servopresse, plage de mesure 1 : 60 kN, plage de mesure 2 : 30 kN, course 400 mm, taille 2 / 2151B60304002

Compact electromechanical joining module NCFH with wide measuring range / 2151B
2151B60304002
18025919
  • Module d'assemblage NC NCFH avec moteur à arbre creux et conception compacte, taille 2
  • Plage de mesure 1 : 60 kN
  • Plage de mesure 2 : 30 kN
  • Course de 400 mm
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Required force
60 kN
Product type
Joining module type
NCFH
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
300 mm/s
Chargement
Chargement
Chargement