Module d'assemblage électromécanique NCFC, servopresse, 80 kN, 200 mm de course, 200 mm/s de vitesse, avec frein de maintien (H) / 2163A080200200HT

The NC joining module NCFC Type 2163A (in two sizes of 55 and 80 kN) with integrated strain gauge force sensor for force and displacement monitored assembly and joining processes.
2163A080200200HT
18044119
  • Module d'assemblage NC NCFC, module d'assemblage NC compact et au poids optimisé
  • Plage de mesure : 80 kN
  • Course de 200 mm
  • Vitesse 200 mm/s, avec frein de maintien (H)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Required force
80 kN
Product type
Joining module type
NCFC
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
200 mm/s
Chargement
Chargement
Chargement