Câble de raccordement à haute isolation, bleu PFA, KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg., longueur personnalisée / 1945ASP

Câble de raccordement à haute isolation, bleu PFA, KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg., longueur personnalisée
1945ASP
18000916
  • Câble de raccordement avec gaine extrudée en PFA bleu d'un diamètre de seulement 1 mm
  • Connecteurs : KIAG 10-32 pos. int. - Mini-Coax neg.
  • Longueur personnalisée : 0,1 ... 5 m
  • Protection : IP65 (capteur) - IP40 (amplificateur)
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos. int.
Connection type (amplifier)
SSMB neg. (Mini Coax)
Chargement
Chargement
Chargement