Grande plateforme de force 3D avec plateforme supérieure en verre (plage de mesure Fz 0 ... 10 kN) / Z20565

Grande plateforme de force 3D avec plateforme supérieure en verre (plage de mesure Fz 0 ... 10 kN)
Z20565
18010069
  • Plateforme de force 3D avec amplificateur de charge intégré
  • Dimensions : LxLxH (mm) 900x600x160
  • Degré de protection : IP65
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Force plate
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
Fischer 19-pole neg.
Chargement
Chargement
Chargement