Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 40 mm, profondeur de la fourche 40 mm, fiche S2 7 broches, électronique externe / PS-40-40/S2

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 40 mm, profondeur de la fourche 40 mm, fiche S2 7 broches, électronique externe
PS-40-40/S2
18037028
  • Fourche optique avec largeur de la fourche 40 mm, profondeur de fourche 40 mm
  • Résolution >0,8 mm avec un amplificateur à lumière alternée
  • Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
  • Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
40 mm
Fork depth
40 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.01 mm
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement