Fourche optique, infrarouge, fourche l 30 mm d 15 mm, connecteur S2 7 broches, résolution >0,5 mm, électronique externe / PS-30-15/S2

PS-30-15/S2
18037029
- Fourche optique avec largeur de fourche 30 mm, profondeur de fourche 15 mm
- Résolution avec amplificateur à lumière alternée : >0,5 mm
- Résolution avec amplificateur d'impulsion : 0,1 mm
- Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
30 mmFork depth
15 mmChargement
Chargement
Chargement