Fourche optique, infrarouge, fourche l 20 mm d 60 mm, connecteur S2 7 broches, résolution >0,4 mm, électronique externe / PS-20-60/S2

PS-20-60/S2
18037024
- Fourche optique avec largeur de fourche 20 mm, profondeur de fourche 60 mm
- Résolution avec amplificateur à lumière alternée : >0,4 mm
- Résolution avec amplificateur d'impulsion : 0,1 mm
- Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
60 mmChargement
Chargement
Chargement