Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 20 mm, profondeur de la fourche 30 mm, fiche S2 7 broches, électronique externe / PS-20-30/S2

PS-20-30/S2
18037032
- Fourche optique avec largeur de la fourche 20 mm, profondeur de fourche 30 mm
- Résolution >0,4 mm avec un amplificateur à lumière alternée
- Résolution 0,1 mm avec amplificateur d'impulsion
- Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Fork width
20 mmFork depth
30 mmChargement
Chargement
Chargement