Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, profondeur de la fourche 15 à 60 mm, fiche S2 7 broches, électronique externe / PS-

Fourche optique, infrarouge, largeur de la fourche 10 à 40 mm, profondeur de la fourche 15 à 60 mm, fiche S2 7 broches, électronique externe
PS-
18038168
  • Largeur de la fourche 10 à 40 mm
  • Profondeur des fourches : 15 à 60 mm
  • Longueur de câble : 25 ... 400 mm
  • Connexion : fiche S2, 7 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Electrical properties
Output signal type
Industrial amplifier
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Interfaces
Connector type
7-pole S2 connector
Chargement
Chargement
Chargement