Dynamomètre multicomposant, 5 kN, plaque supérieure 100x170 mm / 9257B

9257B
18007542
- Dynamomètre piézoélectrique à plusieurs composants avec forces maximales Fx, Fy, Fz ±5 kN
- Plaque supérieure 100x170 mm
- Fréquence propre fn (x), fn (y), fn (z) 3,5 kHz
- Connecteur à bride Fischer à 9 broches
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNIl s'agit d'un dynamomètre piézoélectrique à trois composantes permettant de mesurer les trois composantes orthogonales d'une force. Le dynamomètre présente une grande rigidité et, par conséquent, une fréquence propre élevée. Sa haute résolution permet de mesurer les plus petites variations dynamiques de forces importantes.
Chargement
Chargement