Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9137C et 9147B avec vis M8 / 9410A7

Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9137C et 9147B avec vis M8
9410A7
18007763
  • Disque de précontrainte pour les capteurs 9137C et 9147B Slimline
  • Filetage de la vis : M8x1,25, longueur : 16 mm
  • Diamètre intérieur/extérieur : 8,4 mm / 36 mm
  • Épaisseur du disque : 7,0 mm
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de précontrainte.
Chargement
Chargement