Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9136C et 9146B avec vis M6 / 9410A6

9410A6
18007762
- Disque de précontrainte pour les capteurs 9136C et 9146B Slimline
- Filet de vis : M6x1.0, longueur : 14 mm
- Diamètre intérieur/extérieur : 6,4 mm / 30 mm
- Épaisseur du disque : 5,5 mm
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de précontrainte.
Chargement
Chargement