Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9134C et 9144B avec vis M4 / 9410A4

Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9134C et 9144B avec vis M4
9410A4
18007760
  • Disque de précontrainte pour les capteurs 9134C et 9144B Slimline
  • Filetage de la vis : M4x0.7, longueur : 10 mm
  • Diamètre intérieur/extérieur : 4,3 mm / 20 mm
  • Épaisseur du disque : 4,25 mm
On request
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de précontrainte.
Chargement
Chargement