Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9133C et 9143B avec vis M3 / 9410A3

Disque de précontrainte pour capteurs SlimLine Types 9133C et 9143B avec vis M3
9410A3
18007759
  • Disque de précontrainte pour les capteurs 9133C et 9143B Slimline
  • Filetage de la vis : M3x0.5, longueur : 10 mm
  • Diamètre intérieur/extérieur : 3,2 mm / 16 mm
  • Épaisseur du disque : 4,25 mm
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Il s'agit d'un accessoire de montage standardisé pour les capteurs SlimLine. Une vis à tête fraisée est fournie avec chaque disque de précontrainte.
Chargement
Chargement