Dispositif de test fixe « cerTEST » pour outils dynamométriques / 5413-5392/

Dispositif de test fixe « cerTEST » pour outils dynamométriques
5413-5392/
20000162
  • Dispositif de test fixe pour les essais de souplesse des visseuses à vis sans fin jusqu'à 500 Nm
  • Simulateurs hydrauliques de dureté des joints à commande électronique
  • Essais portant sur le comportement en termes de couple et de vitesse de rotation des visseuses hydrauliques, pneumatiques et électriques
  • Essais de couple sur les clés dynamométriques et les outils électriques à impulsion
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibration
Dans sa version de base, le dispositif de test se compose d'une unité centrale dotée d'un boîtier enveloppant, qui abrite les simulateurs d'assemblages hybrides, le système électronique de mesure et de commande ainsi qu'un groupe hydraulique. Sur la surface de travail du dispositif de test, il est possible de positionner côte à côte jusqu'à cinq simulateurs d'assemblages différents pour tester les outils dynamométriques. Les outils dynamométriques à tester sont accouplés aux simulateurs de joints à l'aide d'adaptateurs carrés, conformément à la norme DIN 3121. Les simulateurs de joints, équipés de capteurs de couple et d’angle intégrés, ainsi que le système de freinage hydraulique, permettent une simulation précise des résistances des joints rencontrées en conditions réelles ainsi que de celles requises pour les essais de conformité aux normes. Cela permet de tester successivement les outils dynamométriques rotatifs dans différentes simulations de joints autant de fois que nécessaire et de documenter les données recueillies. Le porte-broche en option est un support mécanique destiné aux broches intégrées pouvant être testées sur le dispositif de test. La broche peut être adaptée au simulateur de joint spécifique à l’aide du berceau coulissant horizontal et du porte-broche réglable en hauteur.
Chargement
Chargement