Capteur de température, mesure directe, connecteur attaché (ø2.5 mm, 450°C, Type K, longueur de câble 0.4m) / 6195B0,4

6195B0,4
18005959
- Capteur de température (épaulement : 4 mm)
- Thermocouple Type K
- Dimensions de montage compatibles avec les capteurs de pression à cavité ayant un diamètre frontal de 2,5 mm
- Câble intégral tressé en acier, isolé en soie de verre, haute température avec connecteur Fischer
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
0 … 450 °CLe capteur de température Type 6195B0,4 est utilisé pour la mesure de la température de contact avec un temps de réaction très court.
Chargement
Chargement