Capteur haute pression piézoélectrique à très haute sensibilité, avec couvercle et embout de tuyau / 7261B2

7261B2
18047902
- Capteur de pression avec couvercle et embout de tuyau avec plage de mesure jusqu'à 10 bar (145 psi)
- Plage de température de fonctionnement : -40 à 150 °C (-40 à 302 °F)
- Haute sensibilité
- Sortie de charge (PE)
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
10 barMaximum pressure value you want to measure.
Grâce à sa très haute sensibilité, le Capteur haute pression piézoélectrique Type 7261B est adapté à une variété d'applications où les plus petites pulsations de pression doivent être mesurées.
Chargement
Chargement