Capteur de pression dans l'empreinte, mesure indirecte (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A

9223A
18007463
- Capteur de pression dans l'empreinte (plage de force : 0 ... 2,5 kN)
- Repositionnement facile dans différents moules
- Câble coaxial interchangeable
- Résistant à la corrosion
Upon request
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNLa languette de mesure à quartz Type 9223A est utilisée pour mesurer la pression dans l'empreinte du moule. Le capteur peut être monté derrière la tige de mesure ou d'éjection pendant le moulage par injection des matières plastiques.
Chargement
Chargement