Capteur de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar), câble coaxial ou monofilaire (longueur de 0,1 à 5 m) / 6165AA

Capteur de pression dans l'empreinte, mesure directe (ø4 mm, 200 bar), câble coaxial ou monofilaire (longueur de 0,1 à 5 m)
6165AA
18034107
  • Capteur de pression dans l'empreinte avec câble interchangeable
  • Résistance à la pénétration de la résine grâce à la conception de la membrane soudée
  • Pour une utilisation industrielle lors de l'encastrement de puces et de cartes de circuits imprimés (moulage par transfert)
  • Capteur haute sensibilité logé dans une cartouche scellée
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
200 bar
Pressure measuring range [bar]
0 … 200 bar
Product type
Pressure sensor type
Direct cavity pressure or temperature sensor
Mechanical properties
Overload [bar]
300 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Nominal sensitivity [pC/bar]
-4 pC/bar
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Sensitivity
≈-4.0 pC/bar
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
0 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
200 °C
Maximum melt temperature
450 °C
Operating temperature range, mold (sensor)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (connector)
0 … 200 °C
Operating temperature range, mold (cable)
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Configurable cable length
0.1 … 5 m
Dimensions and materials
Mounting size
4 mm
Le capteur piézoélectrique de Type 6165AA est destiné aux composés réticulants de faible viscosité.
Chargement
Chargement