Capteur de couple rotatif, capteur de couple à double plage : 10 Nm, 8 192 PPR, 20 000 tr/min / 4503B010WP0B1KA0

4503B010WP0B1KA0
18050980
- Capteur de couple rotatif, fonctionnant jusqu'à 20 000 tr/min
- Précision très élevée grâce à une erreur de linéarité, hystérésis comprise, de seulement 0,05 %
- Mesure de la vitesse de rotation ou de l'angle avec jusqu'à 8 192 impulsions par tour
- Convient parfaitement aux mesures statiques et dynamiques, avec une fréquence de coupure (-3 dB) de 10 kHz
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
10 N·mMeasuring range [N·m]
0 … 10 N·mChargement
Chargement
Chargement