Câble de raccordement pour plaques de force, D-Sub 25 pôles pos. - MIL 19 pôles pos., longueur personnalisée / 1793ASP

Câble de raccordement pour plaques de force, D-Sub 25 pôles pos. - MIL 19 pôles pos., longueur personnalisée
1793ASP
18000820
  • Câble de raccordement des plates-formes de force de type 9260AA aux unités de contrôle de type 5233A2
  • Diamètre : 8 mm
  • Connecteurs : D-Sub 25 pôles pos. - MIL 19 pôles pos.
  • Longueur personnalisée
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.2 … 40 m
Interfaces
Connection type (sensor)
D-Sub 25-pole pos.
Connection type (amplifier)
MIL 19-pole pos.
Chargement
Chargement
Chargement