Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, 2 x V3-B pos. à Fischer 104 pos., 2 m / 1698ABB2

1698ABB2
18034304
- Matériau du câble : TPC
- Protection IP : IP68 / IP65
- Plage de température de fonctionnement de -40 à 120°C
- Longueur du câble : 2 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
36 mmBending radius (dynamic)
54 mmUtilisé pour les mesures à plusieurs composantes.
Chargement
Chargement