Câble de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à TNC pos., 0.5 m / 1941A0,5

1941A0,5
18026139
- Matériau du câble : PFA
- Protection IP : IP65 / IP65
- Diamètre du câble : 2 mm
- Longueur du câble : 0,5 m
Sur demande
Sur demande
Se connecter à myKistler pour voir les prix
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mmBending radius (dynamic)
30 mmBending radius [mm]
5 mmCâble coaxial pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Chargement
Chargement